ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯/LED (屋内外兼用/ワイド照射) EA814AS-120A

通常単価(税別)
18,489
税込単価
20,338
通常出荷日:2日目

【特長】・約10年間取り替え不要、製品寿命が長く、買い替えや交換の手間が少ない・LED特有の光の波長で...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    10000
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    70
  • 電球
    LED球
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 電線仕様
    VCTF0.75mm2×2心
  • 配光角
    約100~290°
  • 設置場所
    屋内・屋外兼用
  • サイズ (mm)
    約300×221×270(H)
  • 仕様
    ワイド照射
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番
    LWT-10000B-WP
  • 重量 (kg)
    約2.5
  • コード長 (m)
    5
  • 光源色
    昼白色
  • 防塵・防水性能
    IP65

型番:

EA814AS-120A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA814AS-120Aの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
10000
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
70
電球
LED球
電源
AC100V(50/60Hz)
電線仕様
VCTF0.75mm2×2心
配光角
約100~290°
設置場所
屋内・屋外兼用
サイズ(mm)
約300×221×270(H)
仕様
ワイド照射
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番
LWT-10000B-WP
重量(kg)
約2.5
コード長(m)
5
光源色
昼白色
防塵・防水性能
IP65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814AS-120A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,489
( 20,338 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約10年間取り替え不要、製品寿命が長く、買い替えや交換の手間が少ない
・LED特有の光の波長で虫がよりにくい
・夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます
・前後130度まで傾きの角度を変えられます
・2つのパネルが光を拡散させ、光が多方面から入ることで、まぶしさを軽減
・最大400W・4台まで連結可能
・ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯/LED (屋内外兼用/ワイド照射) EA814AS-120Aの型番EA814AS-120Aのページです。 型番EA814AS-120Aに関する仕様情報を記載しております。
作業灯/LED (屋内外兼用/ワイド照射) EA814AS-120Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯/LED (屋内外兼用/ワイド照射) EA814AS-120A
AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)
AC100V 作業灯/LED(コード5m)
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)
LED作業灯 EA814AT-100
LED作業灯 EA814AT-50
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,48917,64011,500 -20,66919,30013,200
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
明るさ(lm)100007500-10000(ハロゲンランプ500形相当)100005000
種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器投光器投光器投光器
消費電力(W)7060-7010050
電球LED球LED球LED球LED球LED球LED球
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト