17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)

通常単価(税別)
20,669
税込単価
22,736
通常出荷日:1日目

【特長】・自然光に近い昼白色の明かりは、色や形の確認に最適・屋内や夜間の作業もスムーズに・均一な発光で...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    10000(ハロゲンランプ500形相当)
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    70
  • 電球
    LED球
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 電線仕様
    VCTF0.75mm2×2心
  • 配光角
    約110~290°
  • 仕様
    屋内・屋外兼用(昼白色)
  • メーカー
    アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
  • 型番
    LWT-10000S-WP
  • 重量 (kg)
    3.8
  • 高さ (mm)
    約880~1850
  • コード長 (m)
    約5
  • 防塵・防水性能
    IP65
  • ライト部サイズ (mm)
    約117×157

型番:

EA814AT-110A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA814AT-110Aの仕様・寸法情報

明るさ(lm)
10000(ハロゲンランプ500形相当)
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
70
電球
LED球
電源
AC100V(50/60Hz)
電線仕様
VCTF0.75mm2×2心
配光角
約110~290°
仕様
屋内・屋外兼用(昼白色)
メーカー
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番
LWT-10000S-WP
重量(kg)
3.8
高さ(mm)
約880~1850
コード長(m)
約5
防塵・防水性能
IP65
ライト部サイズ(mm)
約117×157

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA814AT-110A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,669
( 22,736 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自然光に近い昼白色の明かりは、色や形の確認に最適
・屋内や夜間の作業もスムーズに
・均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします
・拡散ワイドパネルで眩しさ軽減

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)の型番EA814AT-110Aのページです。 型番EA814AT-110Aに関する仕様情報を記載しております。
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業灯/LED (スタンド付・屋内屋外兼用)
LED作業灯 EA814AT-100
LED作業灯 EA814AT-50
AC100V/60W 作業灯
AC100V/60W 作業灯/LED(屋内外兼用・コード5m)
AC100V 作業灯/LED(コード5m)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,66919,30013,2004,77817,64011,500 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
明るさ(lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)100005000-7500-
種類LEDLEDLED-LEDLED
商品タイプ投光器投光器投光器-投光器投光器
消費電力(W)7010050-60-
電球LED球LED球LED球-LED球LED球
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト