ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッシュライト/LED EA758VE-8

通常単価(税別)
11,351
税込単価
12,486
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミボディなので、衝撃対応のライトです・グリップは滑りにくい加工をしていますので、滑りやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED型
  • 種類
    ペンタイプ
  • 特殊用途
    防水
  • 最大点灯時間(h)
    13(弱) / 2.5(強)
  • 電源
    乾電池単3
  • 重量
    153g(電池含)
  • 材質
    アルミ
  • 防水性能
    IPX8(水深1m)
  • 明るさ
    375ルーメン(強)、29ルーメン(弱)
  • 照射距離
    192m(強)、53m(弱)
  • 照射パターン
    点灯
  • 電源詳細
    単3×2本(付属)
  • カラー
  • メーカー
    PELICANPRODUCTS
  • 仕様
    取り外し可能クリップ付
  • サイズ (mm)
    Φ26×157
  • 仕様2
    プッシュスイッチ式
  • メーカー型番
    2360

型番:

EA758VE-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758VE-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ペンタイプ
特殊用途
防水
最大点灯時間(h)
2.5(強) / 13(弱)
電源
乾電池単3
重量
153g(電池含)
材質
アルミ
防水性能
IPX8(水深1m)
明るさ
375ルーメン(強)、29ルーメン(弱)
照射距離
192m(強)、53m(弱)
照射パターン
点灯
電源詳細
単3×2本(付属)
カラー
メーカー
PELICANPRODUCTS
仕様
取り外し可能クリップ付
サイズ(mm)
Φ26×157
仕様2
プッシュスイッチ式
メーカー型番
2360

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758VE-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,351
( 12,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミボディなので、衝撃対応のライトです
・グリップは滑りにくい加工をしていますので、滑りやすい環境でも心配ありません
・取外し可能クリップがついており、帽子につける場合でも、胸ポケットで作業する場合でも便利です
・プッシュスイッチ式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト/LED EA758VE-8の型番EA758VE-8のページです。 型番EA758VE-8に関する仕様情報を記載しております。
フラッシュライト/LED EA758VE-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュライト/LED EA758VE-8
フラッシュライト/LED EA758M-12A
フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64
フラッシュライト/LED(防爆構造/蓄光)
フラッシュライト/LED(白/高演色/防爆/イエロー)
[充電式] フラッシュライト/LED
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,3515,22910,6569,94310,66313,900
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類ペンタイプ肩掛けタイプストラップタイプストラップタイプハンディタイプストラップタイプ
特殊用途防水防滴防爆防爆防水防水
最大点灯時間(h)13(弱) / 2.5(強)9(パナソニックマンガン乾電池使用) / 25(乾電池エボルタ使用) / 28(乾電池エボルタNEO使用) / 16(パナソニックアルカリ乾電池使用)---パワー:4、強:7、中:15、弱:50
電源乾電池単3乾電池単1乾電池単3乾電池単3乾電池単3充電池
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト