ファクトリーサプライ用品技術窓口
![[単4x3本] フラッシュライト/LED EA758TA-21 EA758TA-21](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303952829/223303952829_20230801115841.jpg)
| 型番 | 重量 | 使用電池 | 材質 | 防水性能 |
|---|---|---|---|---|
| EA758TA-21 | 141g(電池含) | 単4×3本(別売) | 本体:アルミ、シリコン、ABS、PC | IPX4 |
・メーカー…TJMデザイン(TaJIma)
・型番…LE-H351D
・使用電池…単4×3本(別売)
・明るさ…強:350ルーメン
弱:50ルーメン
・電池寿命(時間)…強:5
弱:12
・サイズ…φ36×130mm
・重量…141g(電池含)
・照射距離…強:115m(集光時)
・材質…本体:アルミ、シリコン、ABS、PC
・照射タイプ…集散光
・防水性能…IPX4
・落下強度…2m
・ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
・フォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光
・現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適
・移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
・電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付
・安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

日動工業
LEDプラグインライト 3W
0通常価格(税別):9,116円

GENTOS
ハンディライトGシリーズ
0通常価格(税別):11,500円

FENIXLIGHT
充電式LEDワークライト WT16R
0通常価格(税別):14,616円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
AP 2W COB 充電式 フォールディング ワークライト WL796
0通常価格(税別):2,828円

GENTOS
LEDハンディライト レクシード
0通常価格(税別):5,358円