ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラッシュライト/LED EA758M-12A

通常単価(税別)
5,229
税込単価
5,752
通常出荷日:2日目

【特長】・新ワイドパワーLED球9個で明るくワイドに照射・肩掛けベルト付

型番:

EA758M-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA758M-12Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
肩掛けタイプ
特殊用途
防滴
最大点灯時間(h)
9(パナソニックマンガン乾電池使用) / 16(パナソニックアルカリ乾電池使用) / 25(乾電池エボルタ使用) / 28(乾電池エボルタNEO使用)
電源
乾電池単1
光源
LED球9個
重量
900g(電池、肩掛けベルトを含)
明るさ
370ルーメン(固定)
電源詳細
単1×4本(付属)
メーカー
パナソニック
仕様
散光
サイズ(mm)
220×105×115(H)
メーカー型番
BF-BS05N-K
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA758M-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,229
( 5,752 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新ワイドパワーLED球9個で明るくワイドに照射
・肩掛けベルト付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュライト/LED EA758M-12Aの型番EA758M-12Aのページです。 型番EA758M-12Aに関する仕様情報を記載しております。
フラッシュライト/LED EA758M-12Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュライト/LED EA758M-12A
フラッシュライト/LED EA758VE-8
フラッシュライト/LED(防爆構造) EA758WE-64
[充電式] フラッシュライト/LED
アルミLEDライト(キーホルダータイプ) KHL-15A
LEDフラッシュライト ミニマグライト
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山マグライト
通常価格5,22911,35110,65613,9001,9823,508 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプLED型LED型LED型LED型LED型LED型
種類肩掛けタイプペンタイプストラップタイプストラップタイプキーホルダタイプハンディタイプ
特殊用途防滴防水防爆防水防滴その他
最大点灯時間(h)9(パナソニックマンガン乾電池使用) / 25(乾電池エボルタ使用) / 28(乾電池エボルタNEO使用) / 16(パナソニックアルカリ乾電池使用)13(弱) / 2.5(強)-パワー:4、強:7、中:15、弱:508.5-
電源乾電池単1乾電池単3乾電池単3充電池ボタン電池アルカリ乾電池単4

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト