17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸着パッド (水・油・液体) EA929DR-11【100個入り】

通常単価(税別)
16,152
税込単価
17,767
通常出荷日:1日目

【特長】・透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します・ミシン目が入っています

型番:

EA929DR-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

EA929DR-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・水・溶剤用
材質
ポリプロピレン
カラー
グレー
サイズ(mm)
381×457
枚数
100
吸収能力(100枚当り)(L)
94.6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DR-11
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,152
( 17,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します
・ミシン目が入っています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸着パッド (水・油・液体) EA929DR-11の型番EA929DR-11のページです。 型番EA929DR-11に関する仕様情報を記載しております。
吸着パッド (水・油・液体) EA929DR-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸着パッド (水・油・液体) EA929DR-11
油吸着パッド 水分離型
オイル吸着マット 250×250×14mm
吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
メーカーエスコエスコエスコエスコエスココクゴ
通常価格16,15220,70122,25519,0375,79230,413
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目8日目
商品タイプシートシートシート吸収材キット吸収材キットシート
用途オイル・水・溶剤用オイル用オイル用その他オイル用オイル・溶剤用
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維---
カラーグレー-----
サイズ(mm)381×457381×457----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト