17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71

通常単価(税別)
19,037
税込単価
20,941
通常出荷日:1日目

【特長】・吸着マットは70%再生繊維を使用しています・水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    その他
  • セット内容
    吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本、吸着パッド(381×482mm)×8枚、吸着マット、ペーパータオル×1箱、木製プラグ×9個、ニトリルグローブ、保護めがね、パテ、使い捨て袋×1枚
  • 吸着能力
    24L/キット
  • バッグサイズ (mm)
    482×152×482
  • 用途詳細
    水・油・液体用

型番:

EA929DH-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929DH-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
その他
セット内容
吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本、吸着パッド(381×482mm)×8枚、吸着マット、ペーパータオル×1箱、木製プラグ×9個、ニトリルグローブ、保護めがね、パテ、使い捨て袋×1枚
吸着能力
24L/キット
バッグサイズ(mm)
482×152×482
用途詳細
水・油・液体用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DH-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,037
( 20,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着マットは70%再生繊維を使用しています
・水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71の型番EA929DH-71のページです。 型番EA929DH-71に関する仕様情報を記載しております。
吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収材キット (水・油・液体用) EA929DH-71
緊急油吸着・洗浄キット (携帯用) EA929DH-81
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット
メーカーエスコエスコJOHNANJOHNANJOHNANコクゴ
通常価格19,0375,79214,2264,158 -5,523 -30,413
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目8日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キットシートシートシートシート
用途その他オイル用オイル・水用オイル・水・溶剤用オイル用オイル・溶剤用
セット内容吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本、吸着パッド(381×482mm)×8枚、吸着マット、ペーパータオル×1箱、木製プラグ×9個、ニトリルグローブ、保護めがね、パテ、使い捨て袋×1枚-----
吸着能力24L/キット-----
バッグサイズ(mm)482×152×482380(W)×120(D)×300(H)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト