17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

230x210mm 工業用ワイパー(30パック) EA929AE-67B

230x210mm 工業用ワイパー(30パック)【30個入り】

通常単価(税別)
11,100
税込単価
12,210
通常出荷日:1日目

・材質…パルプ・サイズ…230×210mm・枚数…200枚・入数…30パック・ソフトタイプ・2プライ(...

詳細を確認

型番:

EA929AE-67B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

製品仕様

型番材質仕様入数
EA929AE-67Bパルプソフトタイプ30パック

EA929AE-67Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
仕様
ソフトタイプ
入数
30パック
枚数
200枚
サイズ(mm)
230×210
仕様2
2プライ(2枚重ね)
布材質詳細
パルプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AE-67B
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,100
( 12,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

・材質…パルプ
・サイズ…230×210mm
・枚数…200枚
・入数…30パック
・ソフトタイプ
・2プライ(2枚重ね)
・片手で取り出せるポップアップタイプ
・水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

230x210mm 工業用ワイパー(30パック)の型番EA929AE-67Bのページです。 型番EA929AE-67Bに関する仕様情報を記載しております。
230x210mm 工業用ワイパー(30パック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230x210mm 工業用ワイパー(30パック)
工業用ワイパー EA929AE-36B
280x380mm 工業用ワイパー
130x198mm 工業用ワイパー
241x420mm 工業用ワイパー(艶出し用/175枚)
210×220mmペーパータオル(3箱)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,10010,600470 -190 -4,330 -514
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状ディスペンサーシートシートディスペンサーディスペンサーディスペンサー
生地新品新品新品新品中古新品
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト