17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸収マット (水・油) EA929DM-33【2個入り】

通常単価(税別)
22,905
税込単価
25,196
通常出荷日:1日目

【特長】・水と油だけでなく、グリース、油圧作動油、クーラント、ディーゼル燃料、その他多くの液体を吸収し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    その他
  • サイズ
    362mm×45.7m
  • 材質
    再生セルロース繊維(約70%)
  • 入数
    2巻
  • 厚さ (mm)
    4.4
  • 吸収能力(1巻当り) (L)
    約81
  • 用途詳細
    水・油・液体用

型番:

EA929DM-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA929DM-33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
その他
サイズ
362mm×45.7m
材質
再生セルロース繊維(約70%)
入数
2巻
厚さ(mm)
4.4
吸収能力(1巻当り)(L)
約81
用途詳細
水・油・液体用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DM-33
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,905
( 25,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水と油だけでなく、グリース、油圧作動油、クーラント、ディーゼル燃料、その他多くの液体を吸収します
・482mmごとにミシン目が入っています
・難燃性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸収マット (水・油) EA929DM-33の型番EA929DM-33のページです。 型番EA929DM-33に関する仕様情報を記載しております。
吸収マット (水・油) EA929DM-33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸収マット (水・油) EA929DM-33
381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)
362x8mm/22.5m 吸収マット(水・油/2ロール)
油吸着パッド 水分離型
410x510x4mm 油吸着マット(水分離型/100枚)
410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,90513,88622,86520,70132,16543,918
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールシートロールシートシートシート
用途その他オイル・水用オイル・水用オイル用オイル用その他
サイズ362mm×45.7m381×483mm362mm×22.5m-410×460×4mm410×510mm
材質再生セルロース繊維(約70%)再生セルロース繊維(約70%)再生セルロース繊維(約70%)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
入数2巻50枚2巻-100枚100枚

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト