ファクトリーサプライ用品技術窓口

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-11BA【18個入り】

通常単価(税別)
13,613
税込単価
14,974
通常出荷日:1日目

【特長】・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材・衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に・丈夫で...

詳細を確認

ご注意

  • 食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。

型番:

EA929AW-11BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (18個入り)

EA929AW-11BAの仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
ディスペンサー
生地
新品
タイプ
ドライ
仕様
4折タイプ
枚数
50
サイズ(mm)
335×343
仕様2
超薄手素材
布材質詳細
パルプ、ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929AW-11BA
最小発注数量
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,613
( 14,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水やアルコールに濡らしても破れにくい素材
・衛生的で糸くずの心配もなく、異物混入対策に
・丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
・優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ
・安心・安全な日本製
・サイズや素材を選ぶ手間もなく、無駄なく使え保管性も優れています
・ポリパック包装で衛生面を重視しました
・水や溶剤を浸してもお使いいただけます

ご注意

  • 食品加工機の消毒作業、一般製造工場の汚れ拭きに、研究検査器具のメンテナンスにお使いください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-11BAの型番EA929AW-11BAのページです。 型番EA929AW-11BAに関する仕様情報を記載しております。
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-11BAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-11BA
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ) EA929AW-12BA
工業用ワイパー (不織布ウエスタイプ)
トレシーME クリーンルーム用クロス(EA929CH-16/-17)
トレシーPW クリーンルーム用クロス 230×230mm(EA929CH-11)
工業用ワイパー ワイピングクロス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,61311,4003,600 -12,300 -12,6853,600
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス---マイクロファイバー
布材質その他その他---ポリエステル・ナイロン
形状ディスペンサーディスペンサー---シート
生地新品新品---新品
タイプドライドライ---ドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト