17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸収材 (水分離型・連結金具付)【4個入り】

通常単価(税別)
42,38445,233
税込単価
46,62249,756
通常出荷日:2日目

水に浮かぶ油を吸収するため、海上油流出に使用するのに理想的な吸収剤製品。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

吸収能力

最小発注数量
Φ127mm×3.0m
90.8L(4本当り)
1パック

4個入り

Φ203mm×3.0m
158.9L(4本当り)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,384
( 46,622 )
2日目
45,233
( 49,756 )
2日目

詳細情報

基本情報

水に浮かぶ油を吸収するため、海上油流出に使用するのに理想的な吸収剤製品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸収材 (水分離型・連結金具付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸収材 (水分離型・連結金具付)
油吸着パッド 水分離型
油吸着剤 (水分離型/生分解)
オイル吸着マット 250×250×14mm
油吸着マット(水分離型/100枚)油用
油吸収材 アブラトール 油専用 シート 片面フィルム付 PCタイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコJOHNAN
通常価格42,384-20,7013,75022,25519,940 -1,937 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目〜1日目
商品タイプチューブシートフレークシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用オイル用
材質ポリプロピレンポリプロピレン-ポリオレフィン繊維+ポリエステル繊維ポリプロピレン-
入数4本---100枚-
仕様連結金具付-水分離型、生分解---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト