17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド

通常単価(税別)
2,920
税込単価
3,212
通常出荷日:1日目

・メーカー…京セラ・型番…6077307・仕様…替ブラシヘッド・乾湿両用・フローリングやカーペットなど...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    替ブラシヘッド
  • 仕様
    替ブラシヘッド
  • 適合機種
    EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用
  • 仕様2
    乾湿両用
  • メーカー
    京セラ
  • 型番
    6077307
  • ノズル幅 (mm)
    270

ご注意

  • ホースには付きますが、延長管には付きません(EA899AR-3A、旧EA898AR-3)

型番:

EA899RS-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899RS-37の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
商品詳細種別
替ブラシヘッド
仕様
替ブラシヘッド
適合機種
EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用
仕様2
乾湿両用
メーカー
京セラ
型番
6077307
ノズル幅(mm)
270
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899RS-37
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920
( 3,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…京セラ
・型番…6077307
・仕様…替ブラシヘッド
・乾湿両用
・フローリングやカーペットなどの床に合わせてブラシが出し入れ」できるノズルです。
・ノズル幅270mm

ご注意

  • ホースには付きますが、延長管には付きません(EA899AR-3A、旧EA898AR-3)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッドの型番EA899RS-37のページです。 型番EA899RS-37に関する仕様情報を記載しております。
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
クイックルワイパー用替シート
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター
小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
メーカーエスコアズワンエスコエスコマキタケルヒャー
通常価格2,920750 -2,1602,63031,499610,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプその他スイーパーその他その他そうじ機そうじ機
その他オプションオプションオプションオプション--
商品詳細種別替ブラシヘッド-フレキシブルノズルフィルター--
仕様替ブラシヘッド-フレキシブルノズルEA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター--
適合機種EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用--EA899RS-2(旧)・RS-11用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト