ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター

通常単価(税別)
2,985円
税込単価
3,284円
通常出荷日:1日目

・メーカー…京セラ・型番…30700007・EA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター・仕様…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    フィルター
  • 仕様
    EA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター
  • 適合機種
    EA899RS-2(旧)・RS-11用
  • 仕様2
    一般ごみ・粉じん用フィルター(別売)
  • メーカー
    京セラ
  • 型番
    30700007

型番:

EA899RS-20A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA899RS-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
商品詳細種別
フィルター
仕様
EA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター
適合機種
EA899RS-2(旧)・RS-11用
仕様2
一般ごみ・粉じん用フィルター(別売)
メーカー
京セラ
型番
30700007

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899RS-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,985円
( 3,284円 )
1日目

詳細情報

基本情報

・メーカー…京セラ
・型番…30700007
・EA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター
・仕様…一般ごみ・粉じん用フィルター(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA899RS-2・2A・-11用] フィルターの型番EA899RS-20Aのページです。 型番EA899RS-20Aに関する仕様情報を記載しております。
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター
[EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
水専用 フィルター
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
フィルター(布) SVC-150SVP用
メーカーエスコエスコエスコマキタケルヒャーSK-11
通常価格2,985円3,377円2,565円3,321円5,270円1,056円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目2日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他そうじ機
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
商品詳細種別フィルター替ブラシヘッドフレキシブルノズル---
仕様EA899RS-2(旧)・RS-11用替フィルター替ブラシヘッドフレキシブルノズル---
適合機種EA899RS-2(旧)・RS-11用EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました