17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型

通常単価(税別)
25,30033,600
税込単価
27,83036,960
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・電池・ACアダプター(別売)のどちらでも使用できます・電源が切れても、記憶した測定データは内...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 電源
    単3形アルカリ電池2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(オプション)
  • 付属品
    通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚
  • 対応OS
    Windows(R)8/8.1/10(64/32bit)
  • 記憶容量
    各チャンネル16000データ
  • 記憶間隔
    1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
  • 外部メモリ
    microSD/SDHC(32GBまで・別売)
  • 電池寿命
    計測モード時:約500時間、記憶モード時:各記間隔にて16000データの記憶が可能(LCD消灯時)
  • オプション品
    No.8229-50専用ACアダプター(ケーブル1.5m)
  • 本体使用環境条件
    -10~60℃85%rh以下(結露なき事)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

仕様

重量

材質

分解能

測定精度

防塵・防水

センサー

表示機能

計測チャンネル数

寸法

最小発注数量
-10.0~60.0℃
温度一体型
本体:約232g、センサ:約9g
センサ部:PC樹脂、コネクター部:PVC樹脂
0.1℃
±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)
IP65準拠
一体型センサSK-L751-1付属(空気測定用・試験成績書付き)
温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
温度2チャンネル(付属は空気用センサSL-L751-1×1本)
本体:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)、センサ部:Φ11×(H)60mm、コネクタ部:Φ9×L30mm
1個
-40.0~80.0℃
温度分離型
本体:約232g、センサ:約23g
センサ:SUS304、コネクタ:PVC樹脂、コード:PVC樹脂
0.1℃
±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)
JISC0920IP65準拠、※但しSK-L751-2センサ接続時及び電池使用時(ACアダプタ使用時は非防水)
分離型センサSK-L751-2付属(試験成績書付き)
温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
温度2チャンネル(付属は防水防塵センサSL-L751-2×1本)
本体:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)、センサ部:Φ3.3×L13mm、コネクタ部:Φ12×L40mm、コード:約1.6m
1個
温度:-10.0~60.0℃、湿度:5.0~95.0%rh
温湿度一体型
本体:約227g、センサ:約9g
センサ部:PC樹脂、コネクター部:PVC樹脂
温度0.1℃/湿度0.1%rh
温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at20~30℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at10~20℃及び30~40℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~50℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)
IP65準拠
一体型センサSK-L754-1付属(センサフィルター・試験成績書付き)
温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
温度1チャンネル、湿度1チャンネル
本体:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)、センサ部:Φ11×L60mm、コネクタ部:Φ9×L30mm
1個
温度:-20.0~80.0℃、湿度:5.0~95.0%rh
温湿度分離型
本体:約227g、センサ:約35g
センサ部:PC樹脂、コネクター部:PVC樹脂、コード:PVC樹脂
温度0.1℃/湿度0.1%rh
温度±0.7℃(0~40℃)、±0.8℃(その他)、湿度±3.2%rh(at15~40℃、5~90%rh)/±5.2%rh(at0~15℃、5~95%rh)/±5.3%rh(at40~60℃、5~95%rh)/±6.3%rh(その他)
IP65準拠
分離型センサSK-L754-2付属(センサフィルター・試験成績書付き)
温度・湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
温度1チャンネル、湿度1チャンネル
本体:(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部除く)、センサ部:Φ11×L34mm、コネクタ部:Φ12×L40mm、コード:約1.6m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,300
( 27,830 )
8日目
25,800
( 28,380 )
1日目
32,500
( 35,750 )
1日目
33,600
( 36,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池・ACアダプター(別売)のどちらでも使用できます
・電源が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保存されます
・解析ソフトウェアを標準付属しており、標準グラフ処理・リアルタイム監視など、記憶したデータを活用可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記憶計(R) 温度/温湿度 一体型/分離型
データロガデジタル
新潟精機(SK) データ転送ケーブル
データロガー温度計用 センサー
高精度近接センサ(標準型センサ)
レーザーレベル(受光器100R付)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン理研計器(ガス測定器・検知器)Hoshin
通常価格25,300-27,757 -23,663 -1,100 -15,825 -164,000 -
通常出荷日1日目〜1日目8日目1日目〜在庫品1日目〜2日目
商品タイプカウンタ-接続ケーブルデータ機器関連品-回転レーザー
電源単3形アルカリ電池2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(オプション)単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)----
付属品通信ケーブル(1.5m)1本、取扱説明書1冊、クイックマニュアル1部、解析ソフトウェアCD-ROM1枚SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット----
対応OSWindows(R)8/8.1/10(64/32bit)-WindowsXP・Vista・7・8---
記憶容量各チャンネル16000データ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト