17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台用オプション手すり部材 天場背面手すり

通常単価(税別)
14,30820,600
税込単価
15,73922,660
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。・階段手すり、天板側両面手すりは左右どちらでも取り付け...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    天場背面手すり
  • 品名
    天板背面手すりセット
  • 材質1
    アルミ合金
  • タイプ
    天板背面手すり
  • セット入数(個)
    1

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 階段手すりを設置する場合には天板手すりも必要です。
  • 旧品との互換性はありませんのでご注意ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

質量(g)

最小発注数量
TSF-25256/25306/TSF(C)(GR)-255/TSF(C)(GR)-256/TSF(C)(GR)-257
4550414240586
2300
1個
TSF-265/267/36259/36309/462512/463012
4550414240593
2500.0
1個
TSF-286/287/3875/389/4810/4812
4550414240609
3000
1個
TSF-2105/2106/2107/31075/3109/41010/41012/TSF(GR)-510125/TSF(GR)-51015
4550414240616
3500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,308
( 15,739 )
1日目
17,296
( 19,026 )
2日目
18,828
( 20,711 )
4日目
20,600
( 22,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
・階段手すり、天板側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 階段手すりを設置する場合には天板手すりも必要です。
  • 旧品との互換性はありませんのでご注意ください。
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台用オプション手すり部材 天場背面手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台用オプション手すり部材 天場背面手すり
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STH
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション天場二方手すりセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,308-16,41590,513 -77,837 -76,654 -63,985 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品-関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
詳細タイプ天場背面手すり-階段片手すり天場三方階段片手すり天場二方天場三方手すり天場二方手すり
品名天板背面手すりセット-----
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト