17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり

通常単価(税別)
22,104
税込単価
24,314
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。・階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 踏台は別売です。
  • 階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。

型番:

TSF-YT4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSF-YT4の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
天場横手すり
適合機種
TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812
手すり高さ(mm)
-
JANコード
4550414240623
トラスココード
-
質量(g)
2200
材質1
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSF-YT4

商品タイプ

その他

詳細タイプ

適合機種

手すり高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
関連商品
オプション
天場横手すり
TSF-265、2105、2106、2107、25256、25306、267、285、286、287、31075、3109、36259、36309、3875、389、41010、41012、462512、463012、4810、4812
-
4550414240623
-
2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,104
( 24,314 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
・階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
【用途】
・作業用踏台からの落下防止に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 踏台は別売です。
  • 階段手すりを設置する場合には天場手すりも必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すりの型番TSF-YT4のページです。 型番TSF-YT4に関する仕様情報を記載しております。
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり
作業用踏台用オプション手すり部材 天場横手すり TSF-STH
作業用踏台用オプション手すり部材 天場背面手すり
アルミ製作業用踏台用オプション天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台用オプション階段片手すり天場二方手すりセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,10414,40514,308 -50,843 -60,909 -61,848 -
通常出荷日2日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト