17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製溶接一体構造型作業台 二段

通常単価(税別)
37,35843,386
税込単価
41,09447,725
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。・溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • シルバー
  • 材質1
    アルミ
  • 段数 (段)
    2

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

質量(g)

天板寸法(mm)

(mm)

設置寸法

(mm)

設置寸法(間口)

(mm)

踏面タイプ

段高(mm)

最小発注数量
0.5
4550414014781
6000
500×400
510×610
510
-
250
1個
0.6
4550414138807
6200.0
500×400
510×610
510
-
300
1個
0.5
4550414014798
6700
600×400
610×610
610
-
250
1個
0.6
4550414014811
6900
600×400
610×610
610
-
300
1個
0.5
4550414014828
8600
500×400
510×610
510
縞板
-
1個
0.6
4550414014842
8400
500×400
510×610
510
縞板
-
1個
0.5
4550414014835
9400.0
600×400
610×610
610
縞板
-
1個
0.6
4550414014859
9600
600×400
610×610
610
縞板
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,358
( 41,094 )
2日目
38,602
( 42,462 )
2日目
39,836
( 43,820 )
2日目
41,038
( 45,142 )
4日目
39,836
( 43,820 )
1日目
41,038
( 45,142 )
2日目
42,229
( 46,452 )
2日目
43,386
( 47,725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
・溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
・鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
・1段~3段タイプがあります。
【用途】
・頑丈な作業台が必要な場所に。
・クリーンルームにも。
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製溶接一体構造型作業台 二段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段
アルミ製溶接一体構造型作業台 WTDB
アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
高床用アルミ製ステップ グレーチング仕様
アルミ製作業用踏台 階段片手すり天場三方付タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,358-55,774 -17,312 -98,487 -55,360 -109,134 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150150150100150
シルバーシルバーシルバー---
材質1アルミアルミアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
段数(段)231-1-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト