17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワコー “ライナースペーサー”

通常単価(税別)
1,0072,827
税込単価
1,1083,110
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。【用途】・機械や重量物・コンテナの高さ調整に。【材質】...

詳細を確認
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    0.15x0.15
  • 材質1
  • 長さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    150
  • 材質2
    表面処理:亜鉛メッキ
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12
4582281062855
2000.0
229-8240
1個
3
4582281062824
530.0
229-8243
1個
4.5
4582281062831
800
229-8242
1個
6
4582281062848
1000.0
229-8239
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,827
( 3,110 )
5日目
1,007
( 1,108 )
1日目
1,276
( 1,404 )
5日目
1,613
( 1,774 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。
【用途】
・機械や重量物・コンテナの高さ調整に。
【材質】
・鉄
・表面処理:亜鉛メッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワコー “ライナースペーサー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワコー “ライナースペーサー”
段差用ラバースロープ グレー WDRS-G
ワコー “ラバースペーサー”
1800×1200×4mm プラダン(OD)
日除けカーテン ポリエチレン製
ダイヤボード ブルー 900mm×1800mm
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットエスコ日大工業日大工業
通常価格1,007-19,082 -3,012 -20,0962,7862,211 -
通常出荷日1日目〜8日目2日目〜2日目1日目1日目
その他-その他ODグリーンホワイトブルー
幅×長さ(m)0.15x0.15--1.2×1.82×1.950.9×1.8
材質1合成ゴム(NR・SBR)合成ゴム---
長さ(mm)150-----
幅(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト