17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハセガワ 階段用作業台

通常単価(税別)
18,379
税込単価
20,217
通常出荷日:1日目

【特長】・脚部高さが調整可能です。・収納時は厚み6cmとコンパクトになります。・脚部は最大26cm伸縮...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    0.54~0.80
  • 仕様1
    階段用作業台
  • トラスココード
    251-2775
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm)
    900×570
  • 設置寸法(mm)幅×奥行
    1000-1200×750

型番:

TP1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
0.54~0.80
仕様1
階段用作業台
トラスココード
251-2775
質量(g)
9000.0
材質1
アルミ合金
天板寸法(mm)
900×570
設置寸法(mm)幅×奥行
1000-1200×750
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,379
( 20,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚部高さが調整可能です。
・収納時は厚み6cmとコンパクトになります。
・脚部は最大26cm伸縮です。
・奥行きは伸縮調整可能です。
・天板は滑り止め加工合板です。
【用途】
・階段の作業に。
【材質】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ 階段用作業台の型番TP1のページです。 型番TP1に関する仕様情報を記載しております。
ハセガワ 階段用作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハセガワ 階段用作業台
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSB-1000
ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)
ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格18,37914,087 -24,33621,2089,8817,040
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目4日目4日目
商品タイプその他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他その他
最大使用質量(kg)150100100100--
天板高さ(m)0.54~0.80-1.01~1.230.65~0.96--
仕様1階段用作業台--折りたたみ式ウィングスパンレッグレベラー
トラスココード251-2775-336-0005336-0017851-5185851-5184

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト