17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タカミヤ 足場用吊りチェーン“安心鎖”

通常単価(税別)
1,5602,847
税込単価
1,7163,132
通常出荷日:5日目

【特長】・チェーンがからみにくい、独自開発のフック形状です。・吊り足場に使用します。・吊チェーンの安全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    スチール
  • チェーン径(mm)
    5.8
  • 使用荷重(kN)
    1本吊2.35kN ループ吊4.21kN

ご注意

  • 玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないでください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

最小発注数量
2042
4571320662262
250-0124
1300.0
2.0
20個
3038
4571320662255
250-0123
1800.0
3.0
15個
4034
4571320662248
250-1594
2400.0
4.0
1個
5030
4571320662231
250-0122
2900.0
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560
( 1,716 )
5日目
1,880
( 2,068 )
5日目
2,507
( 2,758 )
5日目
2,847
( 3,132 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンがからみにくい、独自開発のフック形状です。
・吊り足場に使用します。
・吊チェーンの安全基準を大幅にクリアし、強さ、手軽さ、収納性を兼ね備えた足場用吊チェーンです。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 玉掛用及びスリングチェーンとしては使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タカミヤ 足場用吊りチェーン“安心鎖”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タカミヤ 足場用吊りチェーン“安心鎖”
タカミヤ NEWHCクランプ
手すり用ジョイント
キャッチ37(水平ネット用)
TOP大筋交クランプ(同径型)
スクリューアンカー
メーカーエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤエルアールジータカミヤ
通常価格1,560-4614899911,329335
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他単管用クランプ単管用ジョイントその他単管用クランプその他
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
チェーン径(mm)5.8-----
使用荷重(kN)1本吊2.35kN ループ吊4.21kN-----
よく一緒に購入される商品

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト