17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ プロ仕様 足場台

通常単価(税別)
25,62533,125
税込単価
28,18836,438
通常出荷日:4日目

【特長】・ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。・余分な機能を省き軽量化を実現しました。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    130
  • 材質1
    アルミ
  • Aマーク
    適応
  • 商品タイプ詳細
    プロ仕様 足場台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板寸法(mm)

収納時寸法(mm)厚さ

収納時寸法(mm)全長

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
1.11
4969182283631
250-9698
8900
1200×400
191
1244
609
1個
0.82
4969182283624
250-9697
7100.0
881×400
193
925
555
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,125
( 36,438 )
4日目
25,625
( 28,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな作業にも安心の最大使用質量130kgです。
・余分な機能を省き軽量化を実現しました。
・ワイド天板が作業の効率化と安定性の向上に貢献します。
・下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用しました。
【材質】
・アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ プロ仕様 足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ プロ仕様 足場台
伸縮脚付足場台 PXGE-FX
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX
伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)
アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ(伸縮タイプ)
足場台 アルミ製・プロ用
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコトラスコ中山
通常価格25,625-30,925 -40,725 -48,750 -78,375 -18,775 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目10日目〜1日目
商品タイプその他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他
最大使用質量(kg)130100100100150150
材質1アルミアルミアルミアルミアルミ-
Aマーク適応-----
商品タイプ詳細プロ仕様 足場台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト