17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様

通常単価(税別)
43,000
税込単価
47,300
通常出荷日:1日目

【特長】・酸素欠乏症の防止に!・小さなボデーにタフな性能・ガルバニ電池式酸素モニター・タフ!7m落下試...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    プロテクトカバー、ベルトクリップ
  • 機能
    データロガ、パイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
  • 連続使用時間
    約9000時間
  • 防爆構造
    本質安全防爆構造Exia II CT4Ga
  • サンプリング方式
    拡散式
  • 検知範囲(サービスレンジ)
    0.0~25.0%(25.0~40.0%)
  • 1デシット
    0.1%
  • 保護等級
    IP66/67相当
  • 規格
    JIS T8201(2010)
  • サイズ (mm)
    約54×24×67
  • 重量 (g)
    約93
  • 検知原理
    隔膜ガルバニ電池式
  • 警報設定値
    L・LL警報/18.0%、H警報/25.0%
  • 電源
    単4アルカリ乾電池(テスト用付属)

型番:

63-7822-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-7822-49の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
付属品
プロテクトカバー、ベルトクリップ
機能
データロガ、パイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
連続使用時間
約9000時間
防爆構造
本質安全防爆構造Exia II CT4Ga
サンプリング方式
拡散式
検知範囲(サービスレンジ)
0.0~25.0%(25.0~40.0%)
1デシット
0.1%
保護等級
IP66/67相当
規格
JIS T8201(2010)
サイズ(mm)
約54×24×67
重量(g)
約93
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
警報設定値
L・LL警報/18.0%、H警報/25.0%
電源
単4アルカリ乾電池(テスト用付属)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-7822-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,000
( 47,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素欠乏症の防止に!
・小さなボデーにタフな性能
・ガルバニ電池式酸素モニター
・タフ!7m落下試験クリア
・-40℃~60℃使用可能
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様の型番63-7822-49のページです。 型番63-7822-49に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガルバニ電池式酸素ガスモニター タフ構造 乾電池仕様
ポータブル酸素ガスモニター 校正証明書付 OX-04G
ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
小型酸素モニター AC100V仕様
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式
ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式
メーカーアズワンアズワン理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格43,00052,72740,239113,675159,082177,798
通常出荷日1日目18日目4日目8日目18日目18日目
対象ガス酸素酸素酸素酸素酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン酸素 / 硫化水素 / 一酸化窒素 / 可燃性ガス
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品プロテクトカバー、ベルトクリッププロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本----
機能データロガ、パイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示LCD手動バックライト(警報時は自動点灯)・ピーク値表示・データロガ・CALアラーム・BUMPアラーム----
連続使用時間約9000時間3000時間以上(25℃、無警報・無照明時)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト