ツール用品技術窓口

卓上型振動試験機

通常単価(税別)
273,247
税込単価
300,572
通常出荷日:1日目

【特長】・加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    制御部+駆動部
  • 詳細
    卓上型振動試験機
  • サイズ
    コントロールボックス/152×227×143mm、アクチエータ/220×150×137mm
  • 重量
    コントロールボックス/1.6kg、アクチエータ/12kg
  • 被測定物最大荷重 (kg)
    1
  • 最大振幅
    5.0mm(片ピーク)
  • 振動周波数
    10~300Hz
  • 動作モード
    定周波数モード・スイープモード
  • 運転時間のプログラム
    1~99分(最小刻み_1分)
  • 最大加速度
    2G(振幅に制限)
  • 消費電力
    200W
  • 電源
    AC100V 50/60Hz

ご注意

  • 1-7593-21は取扱終了商品:1-7593-11の代替品です。メーカーカタログ掲載情報は1-7593-11でスペックが異なります。

型番:

1-7593-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7593-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
仕様
制御部+駆動部
詳細
卓上型振動試験機
サイズ
コントロールボックス/152×227×143mm、アクチエータ/220×150×137mm
重量
コントロールボックス/1.6kg、アクチエータ/12kg
被測定物最大荷重(kg)
1
最大振幅
5.0mm(片ピーク)
振動周波数
10~300Hz
動作モード
定周波数モード・スイープモード
運転時間のプログラム
1~99分(最小刻み_1分)
最大加速度
2G(振幅に制限)
消費電力
200W
電源
AC100V 50/60Hz
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7593-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
273,247
( 300,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています
・動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です
・定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します
・スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します

ご注意

  • 1-7593-21は取扱終了商品:1-7593-11の代替品です。メーカーカタログ掲載情報は1-7593-11でスペックが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型振動試験機の型番1-7593-21のページです。 型番1-7593-21に関する仕様情報を記載しております。
卓上型振動試験機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型振動試験機
小型振動計 3116シリーズ
ペン型振動計(磁気ベース付)
SmartVibro振動計
デジタル振動計"デジバイブロ"
WiFiポータブル振動計
メーカーアズワンアズワンA-Gas Japan(旧FUSO)IMV昭和測器IMV
通常価格273,247168,000 -58,458185,000 -98,00048,000 -
通常出荷日1日目19日目〜19日目2日目〜1日目16日目
商品タイプその他-振動計振動計振動計その他
仕様制御部+駆動部-----
詳細卓上型振動試験機周波数範囲:加速度(ACC)/3Hz~10kHz、 速度(VEL)/10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)、 変位(DISP):10Hz~400Hz----
サイズコントロールボックス/152×227×143mm、アクチエータ/220×150×137mm本体/48×23.5×145mm----
重量コントロールボックス/1.6kg、アクチエータ/12kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト