ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイブリッド電動ドライバー

通常単価(税別)
5,587
税込単価
6,146
通常出荷日:5日目

【特長】・電動で手作業をアシスト・電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組み立てに便利・...

詳細を確認
  • ACアダプターは付属しておりません。市販品のアダプターをご使用下さい。

型番:

CHD21S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHD21Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
2.5(電動)/10(手動)
電源(V)
3.6
スタート方式
プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)
260
全長(mm)
138
付属品
取扱説明書、ビット(No.2)(トーションビットTBT-P2065)1個、USB充電ケーブル1個
-
-

商品情報

商品特長

ハイブリッド電動ドライバー
ハイブリッド電動ドライバー

外形図

SUSツールセット

商品仕様

商品番号ビット二面幅(mm)無負荷回転数
(min-1)〔rpm〕
最大トルク(N・m)連続使用時間充電時間充電可能回数質量(g)
CHD21S6.35260電動時:2.5
手動時:10
約60分
(無負荷時)
約60分約500回165

その他仕様

  • バッテリー容量:リチウムイオン 3.6V 800mAh
  • USB端子:micro USB Btype
  • 入力(最大):5V/1A
  • 適応ビット:対辺6.35mm(片頭・両頭ビット)

付属品

取扱説明書

ビット(№2)(トーションビット TBT-P2065) 1個

USBケーブル 1個

ACアダプターは付属しておりません。市販品のアダプターをご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
CHD21SCHD21S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,587
( 6,146 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動で手作業をアシスト
・電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組み立てに便利
・コンパクトな手のひらサイズ

ご注意

  • ACアダプターは付属しておりません。市販品のアダプターをご使用下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッド電動ドライバーの型番CHD21Sのページです。 型番CHD21Sに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッド電動ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッド電動ドライバー
電ドラボール ハイスピード
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
電動ドライバー(信号出力付き・ACタイプ) プッシュスタート式
ブラシレスドライバー BLGシリーズ(DCタイプ)レバースタート式
ミニドライバー(USB充電式) EA813PE-3
メーカーTONEベッセルベッセルベッセルハイオスエスコ
通常価格5,5875,34749,73866,61627,80912,500
通常出荷日5日目2日目1日目1日目19日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
出力トルク(N・m)2.5(電動)/10(手動)0.40.4~1.8-0.1~0.550.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
電源(V)3.6DC5DC32VAC100専用電源3.7
スタート方式プッシュスタート式レバースタート式-プッシュスタート式レバースタート式プッシュスタート式
回転速度(min⁻¹)2601200HI:1000/LO:7001200690~1000850
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト