17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JOHNAN 油吸収材アブラトール

通常単価(税別)
16,78918,469
税込単価
18,46820,316
通常出荷日:4日目

【特長】・1.5mmと薄手ながら強度を持たせた吸収材です。・しっかりと油をふき取りたいときにはミシン目...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル用
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 長さ(m)
    50
  • 幅(mm)
    800
  • 油吸収量(L/巻)
    67.5
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 廃棄の際は吸収した液体に応じた処理を行ってください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
4523816101663
250-7696
1個
4523816101649
250-6226
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,469
( 20,316 )
4日目
16,789
( 18,468 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5mmと薄手ながら強度を持たせた吸収材です。
・しっかりと油をふき取りたいときにはミシン目でカットして必要なサイズで使えます。
・50mの長さがあるので広く使いたいときにも対応できます。
【用途】
・機械や工具などの油拭き取り作業に。
・床に敷いて垂れ落ちる油の回収に。
・緊急対策時の備蓄用吸収材として。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 廃棄の際は吸収した液体に応じた処理を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JOHNAN 油吸収材アブラトールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JOHNAN 油吸収材アブラトール
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入) PCARZタイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR80タイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(ミシン目入) AR60タイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用 200Lドラム缶用マット ADタイプ
油吸収材 アブラトール 油水兼用(マット) Yタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格16,789-7,024 -20,080 -17,82314,2264,158 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプロールロールロールロールシートシート
用途オイル用-オイル・水用オイル・水用オイル・水用オイル・水・溶剤用
厚み(mm)1.5-33320
長さ(m)50183030--
幅(mm)800400800600--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト