ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”【25個入り】

通常単価(税別)
21,816
税込単価
23,998
通常出荷日:4日目

【特長】・25本入りのお買い得パックです。・あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル・水用
  • JANコード
    4550414028139
  • トラスココード
    249-5636
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    植物系天然繊維主体
  • 外径(mm)
    70
  • 長さ(m)
    1.2
  • 油吸収量(L/本)
    4.4

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

型番:

TOCW-T7-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

TOCW-T7-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ
用途
オイル・水用
JANコード
4550414028139
トラスココード
249-5636
質量(g)
5000.0
材質1
植物系天然繊維主体
外径(mm)
70
長さ(m)
1.2
油吸収量(L/本)
4.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOCW-T7-25
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,816
( 23,998 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25本入りのお買い得パックです。
・あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。
・チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
【用途】
・オイル・水用。
・生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。
【材質】
・植物系天然繊維主体

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
  • 界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”の型番TOCW-T7-25のページです。 型番TOCW-T7-25に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 高性能天然繊維“オイルキャッチャー”
高性能油着材 オイルキャッチャー
オイルキャッチャーマット
高性能天然繊維 オイルキャッチャー(バルクタイプ)
フェンス型 オイルキャッチャー
油吸収シート 水・油兼用 ディスペンサー箱入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,81622,5792,015 -3,52013,377 -12,346 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目〜1日目〜
商品タイプチューブロールシートピローチューブロール
用途オイル・水用オイル用オイル・水用オイル用オイル用オイル・水用
JANコード45504140281394989999389081-4989999430165--
トラスココード249-5636301-8962-329-0131--
質量(g)5000.010000-1000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト