17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インスリン注射対応 耐突刺、耐切創手袋

通常単価(税別)
15,442
税込単価
16,986
通常出荷日:2日目

【特長】・指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    10
  • 規格
    その他
  • ブラック
  • JANコード
    4550414035915
  • 厚さ(mm)
    6
  • 手のひら周り(cm)
    22
  • 全長(cm)
    25
  • 耐切創レベル
    9.7
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン
  • EN388 2016規格
    B
  • リストカラー
    ブラック

型番:

SUSKTG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUSKTGの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
サイズ
フリー
ゲージ
10
規格
その他
ブラック
JANコード
4550414035915
厚さ(mm)
6
手のひら周り(cm)
22
全長(cm)
25
耐切創レベル
9.7
中指長さ(cm)
8.5
質量(g)
100.000
材質1
手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン
EN388 2016規格
B
リストカラー
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUSKTG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,442
( 16,986 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先にステンレス薄板入り、手のひらは厚手ステンレス入りでインスリン注射針が突き刺さりにくい手袋です。
・手袋本体は、超高強力ポリエチレン繊維(耐切創生地)・ナイロンを使用しており、危険な作業から手を守ります
・ビルメンテナンス、リサイクル処理業などの「針刺し事故」を未然に防ぐ手袋です。
【用途】
・ゴミ収集作業や配管清掃時。
・ウォータージェット保護手袋として
【材質】
・手袋本体:超高強力ポリエチレン・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インスリン注射対応 耐突刺、耐切創手袋の型番SUSKTGのページです。 型番SUSKTGに関する仕様情報を記載しております。
インスリン注射対応 耐突刺、耐切創手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インスリン注射対応 耐突刺、耐切創手袋
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
低発塵耐切創インナー手袋
TRUSCO クリーンルーム用インナー手袋
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アズワンブラストン
通常価格15,44221,212 -1,287 -2,774 -9,1929,192
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目7日目7日目
使用用途耐切創-耐切創---
商品タイプその他-インナータイプ---
サイズフリー-----
ゲージ10-15---
規格その他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト