17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電チェア 背付タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

導電チェア 背付タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSW-EH6-Z

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・導電レザーが白色で清潔感のある明るい空間を演出します。
・タイプ:背付タイプ
・材質:背・座/スチール・モールドウレタン・PP樹脂カバー・導電ビニールレザー張り(ホワイト)、脚部/スチールクロームメッキ仕上、キャスター/50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)
・張地表面抵抗値:1×108Ω以下(導電ビニールレザー)、0.8~0.6MΩ
・座高ガス上下調節機能付き

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェア
座・座高(mm)
460×450×410~510
仕様
背付タイプ、座高ガス上下調節機能付き
重量(kg)
10.6
総高(mm)
805~915
材質
背・座:スチール・モールドウレタン・PP樹脂カバー・導電ビニールレザー張り(ホワイト)、脚部:スチールクロームメッキ仕上、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪キャスター(ねじ込み式)
表面抵抗値
張地:1×10の8乗Ω以下(導電ビニールレザー)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト