17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアスペース・(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し

通常単価(税別)
118,880152,116
税込単価
130,768167,328
通常出荷日:1日目

【特長】・抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。・省電力型DCモーターと5段階の風量調節...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターユニット
  • 電源
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 仕様
    リモコン無し
  • 抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 風速
    標準約0.5m/s(最低0.2m/s)
  • 周波数
    50/60Hz
  • 付属品
    抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター
  • 電源コード長 (m)
    5(3Pプラグ)
  • モーター
    DCブラシレスモータ
  • 本体材質
    ABS樹脂

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 風量(m3/min)

  • 型番

  • 抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ

  • 消費電力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

風量

(m3/min)

型番

抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ

消費電力

重量

(kg)

最小発注数量
494×494×134
5段階調節:約5(標準)、約4.5、約3、約2.5(SILENT)、約6(SPEEDCLEAN)
ピュアスペース・05
450×450×50
約35W(起動時最大200W)
約8.6
1個
654×654×134
5段階調節:約10(標準)、約8、約6、約4(SILENT)、約11(SPEEDCLEAN)
ピュアスペース・10
610×610×50
約104W(起動時最大200W)
約11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,880
( 130,768 )
1日目
152,116
( 167,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。
・フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
・ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアスペース・(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアスペース・(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し
ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し
静電気対策HEPAフィルター掃除機
クリーンルーム用ドライバキューム
クリーンルーム用 取るミング
ハンドヘルドパーティクルカウンター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三共空調東京硝子器械
通常価格118,880-281,34093,84468,279 -668,796324,957
通常出荷日1日目1日目1日目19日目〜19日目6日目
商品タイプフィルターユニットフィルターユニット----
電源単相100V単相100V----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100----
仕様リモコン無しリモコン無し----
抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率99.97%以上(0.3μm粒子)99.97%以上(0.3μm粒子)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト