17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し

通常単価(税別)
281,340
税込単価
309,474
通常出荷日:1日目

【特長】・抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。・省電力型DCモーターと5段階の風量調節...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターユニット
  • 電源
    単相100V
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 仕様
    リモコン無し
  • サイズ (mm)
    1260×650×188
  • 風量 (m3/min)
    5段階調節:約20(標準)、約16、約12、約8(SILENT)、約24(SPEEDCLEAN)
  • 抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ
    610×610×50mm×2枚
  • 抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 消費電力
    約208W(起動時最大400W)
  • 風速
    標準約0.45m/s(最低0.2m/s)
  • 周波数
    50/60Hz
  • 付属品
    抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター
  • 電源コード長 (m)
    5(3Pプラグ)
  • モーター
    DCブラシレスモータ
  • 本体材質
    SUS430
  • 重量 (kg)
    約25

型番:

PSXXS-AD2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSXXS-AD2の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターユニット
電源
単相100V
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
仕様
リモコン無し
サイズ(mm)
1260×650×188
風量(m3/min)
5段階調節:約20(標準)、約16、約12、約8(SILENT)、約24(SPEEDCLEAN)
抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ
610×610×50mm×2枚
抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率
99.97%以上(0.3μm粒子)
消費電力
約208W(起動時最大400W)
風速
標準約0.45m/s(最低0.2m/s)
周波数
50/60Hz
付属品
抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター
電源コード長(m)
5(3Pプラグ)
モーター
DCブラシレスモータ
本体材質
SUS430
重量(kg)
約25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSXXS-AD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
281,340
( 309,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。
・省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。
・フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
・ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無しの型番PSXXS-AD2のページです。 型番PSXXS-AD2に関する仕様情報を記載しております。
ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアスペース・20S(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン無し
静電気対策HEPAフィルター掃除機
ハンドヘルドパーティクルカウンター
静電気除去エアーガン
ワンタッチブラシ 青/白/緑/赤
クリーンキャリー SUS-2P
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械シグマ光機東京硝子器械アズワン
通常価格281,34093,844324,957148,4892,60056,403
通常出荷日1日目1日目6日目1日目6日目1日目
商品タイプフィルターユニット-----
電源単相100V-----
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100-----
仕様リモコン無し-----
サイズ(mm)1260×650×188-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト