ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

精密へクスローブドライバーセット(BOX)

通常単価(税別)
5,8075,234
税込単価
6,3885,757
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

型番:

8627CBB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8627CBBの仕様・寸法情報

先端形状
トルクス(いじり止め)
先端サイズ・トルクス
T8 / T9 / T10 / T15
単品/セット
セット
セット内容
スイスグリップ精密いじり止めへクスローブドライバーT8・9・10・15
重量(g)
88
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8627CBB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8075,234
( 5,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。

商品情報

商品仕様・特長

精密へクスローブドライバーセット(BOX)

8627CBB

品番セット内容質量(g)
8627CBBスイスグリップ精密いじり止めへクスローブドライバーT8・9・10・1588

●先端形状によってグリップエンドを色分け

●濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます​

●外箱付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密へクスローブドライバーセット(BOX)の型番8627CBBのページです。 型番8627CBBに関する仕様情報を記載しております。
精密へクスローブドライバーセット(BOX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密へクスローブドライバーセット(BOX)
精密トルクスドライバー
精密ドライバーセット TD-56Y
6本組[Torx]ドライバー(精密用)EA552AP
12本組ドライバーセット(精密用)EA550M-100
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
メーカーPBスイスツールズベッセルベッセルエスコエスコエスコ
通常価格5,8071,3483,8788,67015,48124,566
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
先端形状トルクス(いじり止め)トルクスプラス(+) / トルクス / 特殊トルクス / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊
先端サイズ・トルクスT10 / T8 / T15 / T9T5T5T10 / T8 / T9 / T5 / T7 / T6T10 / T8T8 (ホールド機能有) / T5 (ホールド機能無) / T6 (ホールド機能有) / T5 (ホールド機能有) / T6 (ホールド機能無) / T10 (ホールド機能有) / T7 (ホールド機能有)
単品/セットセット単品セットセットセットセット
セット内容スイスグリップ精密いじり止めへクスローブドライバーT8・9・10・15-----
重量(g)88-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト