ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ホーザン ミニルーター ミスミ特別セットA |
|
キリウス ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000 |
|
トラスコ中山 ツールバランサー(ロープ径2.5mm) |
【特長】
・コンパクトな本体で取り回しやすく、楽に作業ができます。
・トップクラスの穴あけスピードで、使用頻度の高い小径サイズの穴あけに最適です。
・作業内容に合わせて切り替え可能な回転数2段階切り替え機能。
・安定した穴あけをサポートし、連続作業の効率を向上させるオートストップ機能。
・高輝度で明るいLEDライト搭載。
・急激な負荷変化に対応するリアクティブフォースコントロール(RFC)機能。先端に急激な負荷がかかるとスリップクラッチが作動するか、工具本体に内蔵されたコントローラがモーターを停止させ、ハンマドリル本体が振られてしまう現象を抑制します。

HiKOKI(旧日立工機)
ハンマ H41SA4
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,123円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

マキタ
充電式ドライバドリルDF484D
5通常価格(税別):17,643円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~