ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力

通常単価(税別)
262,488224,217
税込単価
288,737246,639
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します・ESDイベ...

詳細を確認

型番:

770066
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

770066の仕様・寸法情報

商品タイプ
警報機・ブザー本体
形状
長角型
寸法 長さ(mm)
81
寸法 幅(mm)
32
寸法 厚み(mm)
57
質量(g)
183
トラスココード
251-4688
-
-

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格質量セット内容・付属品製造国
770066電源アダプター 100-240VAC/50-60Hz
幅(mm):32
奥行(mm):57
高さ(mm):81
到達距離:7.5VDC
183gCTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個
交換可能なイオナイザー受信器1個
モニター接地コード1本
ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個
校正証明書
アメリカ

型番リスト

表示件数
型番
770066
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262,488224,217
( 246,639 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DCイオナイザーのバランス(オフセット電圧)が±40V以上であることを監視します
・ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します
・静電界電圧の変化を測定し、ユーザー設定の制限を超過した時はアラーム音が鳴ります
・静電気制御プログラム(SMP)とのネットワーク通信を提供します
・SMPを通してESDイベントの回数と電圧や静電界電圧、除電時間、バランス(オフセット電圧)のデータを収集することができます
・追加のアラームとしてライトやブザーと連動させることもできます
・問題が発生しているエリアを識別し、ESDに敏感な装置を扱うのに設備を適用します
・CTC118-6FTを使うことで表面実装オーブン内でもESDイベントを検知することができます
【セット内容】
・CTC111-6FTアンテナ(1.8mケーブル付き)1個
・交換可能なイオナイザー受信器1個
・モニター接地コード1本
・ACアダプター、7.5VDC、変換プラグ付き1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力の型番770066のページです。 型番770066に関する仕様情報を記載しております。
静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気・イオナイザーモニター SMP用イーサネット出力
盤用MP3音声合成報知器 BDV
盤用MP3音声合成報知器(BKV型)
電子音報知器 BD-Aシリーズ
薄型MP3再生報知器 BSV-L
AZ形電磁ブザー
メーカーDESCO JAPANパトライトパトライトパトライトパトライトIDEC
通常価格262,48826,880 -34,173 -10,800 -16,371 -6,400 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ警報機・ブザー本体--警報機・ブザー本体-警報機・ブザー本体
形状長角型角型角型角型角型丸型
寸法 長さ(mm)8180120807550
寸法 幅(mm)3280120807550
寸法 厚み(mm)5794.762.894.719.995.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト