17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアラチェットレンチ SI-1218EX SI-1218EX

エアラチェットレンチ SI-1218EX

通常単価(税別)
19,339
税込単価
21,273
通常出荷日:1日目

【特長】・ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです・ダブルスラスト機構採用で耐久性が高いです・回転調整が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    10
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ソケット差込角 (mm)
    9.5
  • 最大締付トルク (N・m)
    40
  • 無負荷回転数 (rpm)
    300
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.27
  • 排気
    後方
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • トラスココード
    385-9091
  • JANコード
    4571165785515
  • 質量(g)
    540
  • 全長(mm)
    168

型番:

SI-1218EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格付属品質量製造国
SI-1218EX能力ボルト径(mm):10
ソケット差込角(mm):9.5
最大締付トルク(N・m):40
無負荷回転数(min(の-1乗)):300
空気消費量((M3)/min):0.27
ホース取付口:NPT1/4
排気:後方
全長(mm):168
使用空気圧(MPa):0.6
1/4エアプラグ
ミニオイル
0.54kg日本

SI-1218EXの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
能力ボルト径(mmφ)
10
使用空気圧力(MPa)
0.6
ソケット差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(rpm)
300
空気消費量(m³/min)
0.27
排気
後方
ホース取付口
NPT1/4
トラスココード
385-9091
JANコード
4571165785515
質量(g)
540
全長(mm)
168
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-1218EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,339
( 21,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです
・ダブルスラスト機構採用で耐久性が高いです
・回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています
【用途】
・自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアラチェットレンチ SI-1218EXの型番SI-1218EXのページです。 型番SI-1218EXに関する仕様情報を記載しております。
エアラチェットレンチ SI-1218EXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアラチェットレンチ SI-1218EX
トラスコ中山 エアラチェットレンチ
エアラチェットレンチ(エコノミータイプ)
エアラチェットレンチ CP9427
エアラチェットレンチ(ロングネック仕様)
9.5sq.エアラチェット(インパクトタイプ)
メーカー信濃機販トラスコ中山トラスコ中山シカゴニューマチックベッセルKTC(京都機械工具)
通常価格19,33914,24514,57121,27317,50027,475
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
能力ボルト径(mmφ)101010101010
使用空気圧力(MPa)0.60.620.60.630.620.62
ソケット差込角(mm)9.512.79.59.59.59.5
最大締付トルク(N・m)403020352068
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト