ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンマードリル

通常単価(税別)
96,59989,933
税込単価
106,25998,926
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・破つり兼用SDS-maxシャンクは、強大なパワーを効率よく刃先に伝えることが可能です。・新防...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    100(50-60Hz)
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 2段階切替有無
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    340
  • 最大打撃数 (min-1)
    3050
  • 二重絶縁
  • 消費電力 (W)
    1150
  • JANコード
    3165140461269
  • トラスココード
    406-9385
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    40
  • 質量(g)
    6400
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • コード長さ(m)
    5
  • 打撃数(回/分)
    (ドリルモード)1500~2900、(はつりモード)1500~3050
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    170~340
  • 本体寸法(mm)
    485×260×100
  • 軽はつりモード
    あり
  • 正転逆転機構
    なし
  • 電源(V)
    100(50/60Hz)

ご注意

  • 先端工具は別売です。

型番:

GBH5-40DCE/N2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国

GBH5-40DCE/N2
能力:ドリルビット40mmΦ、コア105mmΦ
打撃力:2~8.8J(はつりモード)
本体寸法:485×260×100mm
無負荷回転数(min(の-1乗)):170~340
チャック能力:SDS-max
打撃数(回/分):(ドリルモード)1500~2900、(はつりモード)1500~3050
消費電力(W):1150
入力電源(V):100
コード長さ(m):5
ポリアミド樹脂6.4kg本体、キャリングケース、サイドハンドルドイツ

GBH5-40DCE/N2の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ハンマードリル
電圧(V)
100(50-60Hz)
シャンク形状
SDS-maxシャンク
2段階切替有無
最大無負荷回転数(min-1)
340
最大打撃数(min-1)
3050
二重絶縁
消費電力(W)
1150
JANコード
3165140461269
トラスココード
406-9385
穴あけ能力(mm)コンクリート
40
質量(g)
6400
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
コード長さ(m)
5
打撃数(回/分)
(ドリルモード)1500~2900、(はつりモード)1500~3050
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
170~340
本体寸法(mm)
485×260×100
軽はつりモード
あり
正転逆転機構
なし
電源(V)
100(50/60Hz)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GBH5-40DCE/N2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,59989,933
( 98,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破つり兼用SDS-maxシャンクは、強大なパワーを効率よく刃先に伝えることが可能です。
・新防振機構で作業疲労を低減します。
・電子無段変速で材料・作業に合わせて回転数を調整できます。
・ターボパワーで破つりもパワフルです。
・コンスタントスピードで負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
・バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
・サービスサインランプはカーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
【用途】
・コンクリートの穴あけ、破つり
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 先端工具は別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンマードリルの型番GBH5-40DCE/N2のページです。 型番GBH5-40DCE/N2に関する仕様情報を記載しております。
ハンマードリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマードリル
充電ハンマードリル 28.8V
ハンマードリル GBH2-28
ミルウォーキー M18 FUEL 26MM SDS-PLUS ハンマードリル
ハンマードリル(充電式) EA810DN-11A
ミルウォーキー M12 FUEL 13MM SDS PLUSハンマードリル
メーカーボッシュPanasonicボッシュミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格96,59992,392 -56,41348,804105,30026,264
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目2日目1日目
商品タイプ電気ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)100(50-60Hz)28.8100V(50-60Hz)1836(リチウムイオン2.5Ah)12
シャンク形状SDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)
最大無負荷回転数(min-1)3406800~130013309500-900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト