17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC

通常単価(税別)
32,85977,968
税込単価
36,14585,765
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・コード式を超えるパワーとスピードです。・耐久性抜群ブラシレスモーターです。・3段階パワーコン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

最大締付トルク

(N・m)

電圧

(V)

差し込み角

(mm)

切替有無(トルク・回転数・打撃数)

充電時間

(min)

無負荷回転数

(min-1)

最大打撃数

(min-1)

JANコード

トラスココード

打撃数(min[[の-1乗]])

打撃数(min[[の-1乗]])強

打撃数(min[[の-1乗]])弱

打撃数(min[[の-1乗]])中

質量(g)

差込角(mm)

容量(Ah)

本体寸法(mm)

バッテリー電圧(V)

最大締付トルク(N・m)

最小発注数量
充電インパクトレンチ
1050
18
19
約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
0~800/1300/1750
0~1600/2300/2600
4059952509952
364-8949
-
0~2600
0~1600
0~2300
3900.0
-
8
221×240×86
ブルー
18
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
4059952560342
355-3712
0~2200/3300/4100
-
-
-
1700.0
12.7
-
134×205×61
-
-
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,968
( 85,765 )
2日目
32,859
( 36,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード式を超えるパワーとスピードです。
・耐久性抜群ブラシレスモーターです。
・3段階パワーコントロールです。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム、インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します)、それぞれのモードを更ににカスタムすることが可能です。
・自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
・自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
・ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
・シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
【用途】
・ボルト締め作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国

GDS18V-1050HC
能力:普通ボルトM14-M24、高力ボルトM14-M24
定格電圧:DC18V(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)、約79分(空→フル充電)
本体寸法:221×240×86mm
最大締付トルク(N・m):1050
無負荷回転数(min(の-1乗)):0~800/1300/1750
打撃数(min(の-1乗)):0~1600/2300/2600
容量(Ah):8
差込角(mm):19
ポリアミド樹脂(PA)3.9kg本体
充電器(GAL1880CV)
8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)2個
コネクティビティチップ(GCY42)
ベルトフック
キャリングケース(L-BOXX136N)
マレーシア

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトレンチ GDS18V-1050HC
18V充電コードレスインパクトレンチ
18V コードレスインパクトレンチ FWR18DF
バッテリーインパクトレンチ GDS10.8V-EC
充電式インパクトレンチ(18V・電池残容量表示付)
14.4V 充電アングルインパクトレンチ
メーカーボッシュベッセルHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ空研Panasonic
通常価格32,859-101,82327,49634,72966,743 -87,657 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目1日目〜
材質1ポリアミド樹脂(PA)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト