ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)

通常単価(税別)
52,712
税込単価
57,983
通常出荷日:4日目

【特長】・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    210
  • 質量 (g)
    1700
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • JANコード
    4059952587714
  • トラスココード
    355-5211
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~2200/3400/4200
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~1100/2300/3400
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 本体寸法(mm)
    126×253×61
  • 最大締付トルク(N・m)インパクト
    210
  • 充電時間(分)
    約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
  • 打撃数(min[[の-1乗]])強
    0~4200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])弱
    0~2200
  • 打撃数(min[[の-1乗]])中
    0~3400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~3400
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~1100
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~2300
  • バッテリー容量(Ah)
    5
  • ブルー

型番:

GDR18V-210C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

型番仕様・規格材質質量セット内容・付属品製造国
GDR18V-210C能力:普通ボルトM6-M14、高力ボルトM6-M12
定格電圧:DC18V
バッテリー容量:5Ah
充電時間:約60分(空→80%ターボ充電)、約70分(空→フル充電)
本体寸法:126×253×61mm
振動3軸合成値:10m/s2
最大締付トルク(N・m):210
無負荷回転数(min(の-1乗)):0~1100/2300/3400
打撃数(min(の-1乗)):0~2200/3400/4200
ポリアミド樹脂(PA)1.7kg本体
充電器(GAL18V-40)
5.0Ahバッテリー(A1850LIB)2個
ベルトフック
キャリングケース(L-BOXX136)
 
マレーシア

GDR18V-210Cの仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
210
質量(g)
1700
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
JANコード
4059952587714
トラスココード
355-5211
打撃数(min[[の-1乗]])
0~2200/3400/4200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1100/2300/3400
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
本体寸法(mm)
126×253×61
最大締付トルク(N・m)インパクト
210
充電時間(分)
約60(空→80%ターボ充電)、約70(空→フル充電)
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~4200
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~2200
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~3400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~3400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~1100
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~2300
バッテリー容量(Ah)
5
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDR18V-210C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,712
( 57,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトヘッドで210N・mのハイパワーです。
・スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)しました。
・自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
・自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
・ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
・シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
・3段階パワーコントロール機能付きです。
・高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用です。
・ETP (Extreme Tool Protection) = 防塵・防滴仕様です。
・LEDライト付きです。
【用途】
・各種ネジ締め、ボルト締め作業に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)の型番GDR18V-210Cのページです。 型番GDR18V-210Cに関する仕様情報を記載しております。
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスインパクトドライバー(3段階パワーコントロール機能付)
コードレスインパクトドライバー(最大締付トルク200N・m)
EXENA 充電インパクトドライバー 18V3.0Ah電池セット品
コードレスインパクトドライバー WH12DA WH12DA(NN)
コードレスインパクトドライバー GDR18V-160
DC18.0V/3.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-13
メーカーボッシュボッシュPanasonicHiKOKI(旧日立工機)ボッシュエスコ
通常価格52,71240,27368,80311,93335,20277,512
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目2日目
電圧(V)18181810.8DC18DC18
最大トルク(N・m)210200155110160170
質量(g)17001700130011001400(バッテリー含)1450
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト