17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナローディープドロワー NEKN-DDR

ナローディープドロワー

通常単価(税別)
35,700
税込単価
39,270
通常出荷日:6日目

【特長】・正面に立った人の手が自然にアクセスできる両サイドにドロワーハンドル(引出し取っ手)を配置して...

詳細を確認

型番:

NEKN-DDR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番引出しサイズ(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-DDR間口(D):252
奥行(W):311
高さ(H):160
8.1kg小ねじM6×L8×8本日本

NEKN-DDRの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
引出し内寸法(mm)
W311×D252×H160
JANコード
4989433854748
質量(g)
8100
トラスココード
255-4356
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKN-DDR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,700
( 39,270 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面に立った人の手が自然にアクセスできる両サイドにドロワーハンドル(引出し取っ手)を配置しています
・ケース横からの引出しの開閉も容易です
・リアパネルによりドロワー背面を隠すことができます
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナローディープドロワーの型番NEKN-DDRのページです。 型番NEKN-DDRに関する仕様情報を記載しております。
ナローディープドロワーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナローディープドロワー
ナロートレイ
ナローガラスシェルフ
ワイドディープドロワー
ナロースチールシェルフ
ワイドスチールシェルフ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格35,70014,80042,00038,60023,80027,200
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
引出し内寸法(mm)W311×D252×H160W349×D303×H69W359×D287×H34W612×D311×H160W359×D287×H34W647×D359×H34
JANコード498943385474849894338547174989433854847498943385473149894338548094989433854687
質量(g)8100180023001000012002700
トラスココード255-4356255-4290258-0517258-0522255-4285258-0552

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト