17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドドロワーリアパネル NEKW-DRRP

ワイドドロワーリアパネル

通常単価(税別)
4,539
税込単価
4,993
通常出荷日:6日目

【特長】・ドロワー背面を隠すことができるパネルです【用途】・nepros neXTシリーズの拡張用モジ...

詳細を確認

型番:

NEKW-DRRP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKW-DRRP間口(W):649
奥行(D):37
高さ(H):99
0.6kgタッピンねじ呼び4×L8×4本日本

NEKW-DRRPの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
外寸(mm)
W649×D37×H99
JANコード
4989433854755
質量(g)
600
トラスココード
255-4288
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKW-DRRP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,539
( 4,993 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドロワー背面を隠すことができるパネルです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドドロワーリアパネルの型番NEKW-DRRPのページです。 型番NEKW-DRRPに関する仕様情報を記載しております。
ワイドドロワーリアパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドドロワーリアパネル
ワイドスチールトップボード
ナローシールドパネル
ナロードロワーリアパネル
ナローウッドトップボード
ナロースチールトップボード
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格4,53915,90010,2003,97920,40012,500
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
外寸(mm)W649×D37×H99W720×D360×H20W355×D305×H3W289×D37×H99W360×D360×H20W360×D360×H20
JANコード498943385475549894338546944989433854793498943385477949894338548614989433854724
質量(g)600410040030020002100
トラスココード255-4288255-4314255-5839255-4300255-4277258-0527

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト