17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラージキャスター NEKC-LCA

ラージキャスター

通常単価(税別)
33,600
税込単価
36,960
通常出荷日:6日目

【特長】・床面を傷つけにくい軟質樹脂を使用したキャスターです・四輪共自在(軸を中心に旋回する)キャスタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • キャスター径 (mm)
    100
  • JANコード
    4989433860312
  • 質量(g)
    1300
  • トラスココード
    255-4279

型番:

NEKC-LCA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格質量使用条件セット内容・付属品製造国
NEKC-LCA車輪径(mm):1001.3kgコアワイド方向では3段積み上げまで使用できます。座付きナットM8×4個
ワッシャ4枚
補強ワッシャ4枚
日本

NEKC-LCAの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
キャスター径(mm)
100
JANコード
4989433860312
質量(g)
1300
トラスココード
255-4279
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKC-LCA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,600
( 36,960 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面を傷つけにくい軟質樹脂を使用したキャスターです
・四輪共自在(軸を中心に旋回する)キャスターで、狭い場所等の移動に有利です
・四輪中二輪はロック付きです
・ラージキャスターのロックは車輪の回転と車軸の旋回を同時にロックします
・(ツーウェイロック)
・補強プレートを介し、端部に組付けすることで、容易に取り付けできます
・コア使用方向ワイド・ナローのどちらにも組付けできます
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラージキャスターの型番NEKC-LCAのページです。 型番NEKC-LCAに関する仕様情報を記載しております。
ラージキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラージキャスター
スモールキャスター
ナロートレイ
ナロードロワー
ナロードロワーリアパネル
ハイトアジャスター
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格33,60014,30014,80031,8003,9797,039
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
キャスター径(mm)10050----
JANコード498943386031249894338603054989433854717498943385470049894338547794989433860329
質量(g)130060018005200300200
トラスココード255-4279258-0569255-4290258-0570255-4300255-4292

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト