17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドスチールシェルフ NEKW-SS

ワイドスチールシェルフ

通常単価(税別)
27,200
税込単価
29,920
通常出荷日:6日目

【特長】・収納したものが外から見え、展示等に利用できます・水平および角度をつけた取付けも可能です・材質...

詳細を確認

型番:

NEKW-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKW-SS間口(W):647
奥行(D):359
高さ(H):34
2.7kg
小ねじM6×L8×4本
プレートサポート×4個
日本

NEKW-SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
引出し内寸法(mm)
W647×D359×H34
JANコード
4989433854687
質量(g)
2700
トラスココード
258-0552
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKW-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,200
( 29,920 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納したものが外から見え、展示等に利用できます
・水平および角度をつけた取付けも可能です
・材質はスチールです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドスチールシェルフの型番NEKW-SSのページです。 型番NEKW-SSに関する仕様情報を記載しております。
ワイドスチールシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドスチールシェルフ
ナロートレイ
ナローガラスシェルフ
ワイドディープドロワー
ナロースチールシェルフ
ナローディープドロワー
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格27,20014,80042,00038,60023,80035,700
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
引出し内寸法(mm)W647×D359×H34W349×D303×H69W359×D287×H34W612×D311×H160W359×D287×H34W311×D252×H160
JANコード498943385468749894338547174989433854847498943385473149894338548094989433854748
質量(g)2700180023001000012008100
トラスココード258-0552255-4290258-0517258-0522255-4285255-4356

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト