17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナロースチールシェルフ NEKN-SS

ナロースチールシェルフ

通常単価(税別)
23,800
税込単価
26,180
通常出荷日:6日目

【特長】・収納したものが外から見え、展示等に利用できます・水平および角度をつけた取付けも可能です・材質...

詳細を確認

型番:

NEKN-SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-SS間口(D):287
奥行(W):359
高さ(H):34
1.2kg小ねじM6×L8×4本
プレートサポート×4個
日本

NEKN-SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
引出し内寸法(mm)
W359×D287×H34
JANコード
4989433854809
質量(g)
1200
トラスココード
255-4285
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKN-SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,800
( 26,180 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納したものが外から見え、展示等に利用できます
・水平および角度をつけた取付けも可能です
・材質はスチールです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナロースチールシェルフの型番NEKN-SSのページです。 型番NEKN-SSに関する仕様情報を記載しております。
ナロースチールシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナロースチールシェルフ
ナロートレイ
ナローガラスシェルフ
ワイドディープドロワー
ナローディープドロワー
ワイドスチールシェルフ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格23,80014,80042,00038,60035,70027,200
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
引出し内寸法(mm)W359×D287×H34W349×D303×H69W359×D287×H34W612×D311×H160W311×D252×H160W647×D359×H34
JANコード498943385480949894338547174989433854847498943385473149894338547484989433854687
質量(g)1200180023001000081002700
トラスココード255-4285255-4290258-0517258-0522255-4356258-0552

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト