17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナロースチールトップボード NEKN-ST

ナロースチールトップボード

通常単価(税別)
12,50011,980
税込単価
13,75013,178
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:6日目

【特長】・トップボードを組み付けることで、上面にものを置いたり、机や作業台として使用できます・材質はス...

詳細を確認

型番:

NEKN-ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-ST間口(W):360
奥行(D):360
高さ(H):20
2.1kg小ねじM6×L35×4本日本

NEKN-STの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
外寸(mm)
W360×D360×H20
JANコード
4989433854724
質量(g)
2100
トラスココード
258-0527
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKN-ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,50011,980
( 13,178 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップボードを組み付けることで、上面にものを置いたり、机や作業台として使用できます
・材質はスチールです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナロースチールトップボードの型番NEKN-STのページです。 型番NEKN-STに関する仕様情報を記載しております。
ナロースチールトップボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナロースチールトップボード
エンブレム
ワイドスチールトップボード
ワイドシールドパネル
ナローディープドロワーリアパネル
ワイドディープドロワーリアパネル
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格12,5003,97915,90013,6004,5395,670
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
外寸(mm)W360×D360×H20W92×D3×H33W720×D360×H20W665×D355×H3W289×D37×H199W649×D37×H199
JANコード498943385472449894338546324989433854694498943385466349894338547864989433854762
質量(g)21001041008005001000
トラスココード258-0527255-4283255-4314255-5834255-4355258-0565

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト