17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナローディープドロワーリアパネル NEKN-DDRRP

ナローディープドロワーリアパネル

通常単価(税別)
4,539
税込単価
4,993
通常出荷日:6日目

【特長】・ドロワー背面を隠すことができるパネルです【用途】・nepros neXTシリーズの拡張用モジ...

詳細を確認

型番:

NEKN-DDRRP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKN-DDRRP間口(W):289
奥行(D):37
高さ(H):199
0.5kgタッピンねじ呼び4×L8×4本日本

NEKN-DDRRPの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
外寸(mm)
W289×D37×H199
JANコード
4989433854786
質量(g)
500
トラスココード
255-4355
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKN-DDRRP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,539
( 4,993 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドロワー背面を隠すことができるパネルです
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナローディープドロワーリアパネルの型番NEKN-DDRRPのページです。 型番NEKN-DDRRPに関する仕様情報を記載しております。
ナローディープドロワーリアパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナローディープドロワーリアパネル
ワイドスチールトップボード
ナローシールドパネル
ナロードロワーリアパネル
ナローウッドトップボード
ワイドドロワーリアパネル
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格4,53915,90010,2003,97920,4004,539
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
外寸(mm)W289×D37×H199W720×D360×H20W355×D305×H3W289×D37×H99W360×D360×H20W649×D37×H99
JANコード498943385478649894338546944989433854793498943385477949894338548614989433854755
質量(g)50041004003002000600
トラスココード255-4355255-4314255-5839255-4300255-4277255-4288

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト