17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイドトレイ NEKW-TR

ワイドトレイ

通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:6日目

【特長】・固定式のトレイは並べて置いたものを動かしたくない場合の使用に適しています【用途】・nepro...

詳細を確認

型番:

NEKW-TR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番外形寸法(mm)質量セット内容・付属品製造国
NEKC-CR間口(W):663
奥行(D):349
高さ(H):69
3.2kg小ねじM6×L8×4本、六角ナットM6×4個日本

NEKW-TRの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
引出し内寸法(mm)
W663×D349×H69
JANコード
4989433854670
質量(g)
3200
トラスココード
258-0578
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEKW-TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定式のトレイは並べて置いたものを動かしたくない場合の使用に適しています
【用途】
・nepros neXTシリーズの拡張用モジュールです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイドトレイの型番NEKW-TRのページです。 型番NEKW-TRに関する仕様情報を記載しております。
ワイドトレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドトレイ
ナロートレイ
ワイドスチールシェルフ
ナローディープドロワー
ナロースチールシェルフ
ナローウッドシェルフ
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格19,30014,80027,20035,70023,80038,600
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
引出し内寸法(mm)W663×D349×H69W349×D303×H69W647×D359×H34W311×D252×H160W359×D287×H34W359×D287×H34
JANコード498943385467049894338547174989433854687498943385474849894338548094989433854823
質量(g)320018002700810012001100
トラスココード258-0578255-4290258-0552255-4356255-4285255-4291
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト