ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

振動モータ 2Pタイプ

通常単価(税別)
74,198
税込単価
81,618
通常出荷日:2日目

【特長】・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器...

詳細を確認

型番:

EVSI 3-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EVSI 3-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動モーター
電源(V)
三相200
出力(W)
130
最大遠心力50Hz時(kN)
1.19
最大遠心力60Hz時(kN)
1.71
振動数50Hz時(Hz)
48.2
振動数60Hz時(Hz)
57.2
JANコード
4562303291715
トラスココード
240-9963
質量(g)
6400
奥行(mm)
166
高さ(mm)
149
幅(mm)
211
電流(A)50/60Hz
0.70/0.67
保護等級
IP66
取付ボルト(mm)
M8、M10、M12
モーター
2極三相誘導モーター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EVSI 3-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,198
( 81,618 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています
・モータ内部にあるロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します
・モータ固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています
・IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーター
・本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動モータ 2Pタイプの型番EVSI 3-100のページです。 型番EVSI 3-100に関する仕様情報を記載しております。
振動モータ 2Pタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動モータ 2Pタイプ
振動モータ(2極三相誘導モータ)
ステンレスボディー振動モータ
エアーバイブレータ手動操作盤 CA1
エアー機器タイマー操作盤KSE1
振動モーター
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格74,19856,443140,98944,43972,67156,012 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ振動モーター振動モーター振動モーター--振動モーター
電源(V)三相200200200---
出力(W)130-----
最大遠心力50Hz時(kN)1.19-----
最大遠心力60Hz時(kN)1.71-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト