ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスボディー振動モータ

ステンレスボディー振動モータ EVSS 3-200
通常単価(税別)
133,698
税込単価
147,068
通常出荷日:5日目

【特長】・食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です・保護等級IP66の全閉防滴構造で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EVSS 3-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EVSS 3-200の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動モーター
電源(V)
200
出力(W)
130
最大遠心力50Hz時(kN)
2.07
最大遠心力60Hz時(kN)
1.97
振動数50Hz時(Hz)
47.2
振動数60Hz時(Hz)
56.8
JANコード
4562303291692
トラスココード
866-6635
質量(g)
8900
奥行(mm)
125
高さ(mm)
151
幅(mm)
225
グリーン購入法適合品
適合
電流(A)50/60Hz
0.70/0.67
取付ボルト(mm)
8
モーター
2極三相誘導モーター
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EVSS 3-200

出力

(W)

最大遠心力50Hz時

(kN)

最大遠心力60Hz時

(kN)

振動数50Hz時

(Hz)

振動数60Hz時

(Hz)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

電流(A)50/60Hz

取付ボルト(mm)

最小発注数量
130
2.07
1.97
47.2
56.8
4562303291692
866-6635
8900
125
151
225
0.70/0.67
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,698
( 147,068 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品、化学業界など錆びや腐食などの心配のある現場に最適です
・保護等級IP66の全閉防滴構造ですので水洗いも可能です
【用途】
・粉粒体のホッパー、サイロ、シュートなどの閉塞解消に
・フィーダー、ふるいなどの振動源に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
EVSS 3-100電源(V):200
出力(W):130
電流(A)50/60Hz:0.70/0.67
幅(mm):209
奥行(mm):125
高さ(mm):151
最大遠心力(kN):1.19(50Hz)/1.71(60Hz)
取付ボルト(mm):8
モーター:2極三相誘導モーター
振動数(Hz)50/60Hz:48.2/57.2
8.4kgイタリア
EVSS 3-200電源(V):200
出力(W):130
電流(A)50/60Hz:0.70/0.67
幅(mm):225
奥行(mm):125
高さ(mm):151
最大遠心力(kN):2.07(50Hz)/1.97(60Hz)
取付ボルト(mm):8
モーター:2極三相誘導モーター
振動数(Hz)50/60Hz:47.2/56.8
8.9kgイタリア
EVSS 3-300電源(V):200
出力(W):180
電流(A)50/60Hz:1.20/1.14
幅(mm):255
奥行(mm):152
高さ(mm):178
最大遠心力(kN):2.98(50Hz)/2.75(60Hz)
取付ボルト(mm):12
モーター:2極三相誘導モーター
振動数(Hz)50/60Hz:48.5/58.1
13.1kgイタリア

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスボディー振動モータの型番EVSS 3-200のページです。 型番EVSS 3-200に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスボディー振動モータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボディー振動モータ
ロータリーバイブレータ(三相2極タイプ) RV-072D
振動モータ(2極三相誘導モータ)
振動モーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
振動モーター
UP110A プラスチックボールバイブレータ
メーカーエクセンシンフォニアテクノロジーエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格133,698165,85456,44365,19156,012 -32,832
通常出荷日5日目4日目1日目5日目5日目5日目
商品タイプ振動モーター振動モーター振動モーター振動モーター振動モーター-
電源(V)200200200100--
グリーン購入法適合品適合----適合
モーター2極三相誘導モーター-2極三相誘導モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター2極三相誘導モーター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト