ツール用品技術窓口

レースウェイソケット

通常単価(税別)
2,523
税込単価
2,775
通常出荷日:2日目

【特長】・ダクターチャンネルへの抜き差しで引っ掛かりにくい薄型ソケットです。・ナットの六角を傷つけない...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動インパクトドライバー
  • ソケット形状
    6角
  • 二面幅寸法(mm)
    17
  • 全長 (mm)
    300
  • 外径 (mm)
    19.9
  • 単品・セット区分
    単品
  • JANコード
    4907587015839
  • トラスココード
    226-2292
  • ソケット外径(mm)
    19.9
  • 軸寸法(mm)
    6.35
  • 質量(g)
    175
  • 材質1
    ソケット部:SCM鋼パイプ材 
  • 材質2
    シャンク部:ビット材
  • タイプ
    ロング

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用ください。
  • 傷、ひびなどの異常があればすぐにご使用を中止してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 改造しないでください。

型番:

KAR201730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KAR201730の仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
17
全長(mm)
300
外径(mm)
19.9
単品・セット区分
単品
JANコード
4907587015839
トラスココード
226-2292
ソケット外径(mm)
19.9
軸寸法(mm)
6.35
質量(g)
175
材質1
ソケット部:SCM鋼パイプ材 
材質2
シャンク部:ビット材
タイプ
ロング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
KAR201730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,523
( 2,775 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクターチャンネルへの抜き差しで引っ掛かりにくい薄型ソケットです。
・ナットの六角を傷つけないソケット形状です。
・ネジの出代が長くても、深穴設計のソケットなので安心です。
・軸折れに強い、軸圧入式です。
・ソケット部はパイプ材を使用しているので、薄肉厚で軽量です。
【用途】
・レースウェイのナット取り付け、取り外しに。
【材質】
・ソケット部:SCM鋼パイプ材 
・シャンク部:ビット材

ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用ください。
  • 傷、ひびなどの異常があればすぐにご使用を中止してください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レースウェイソケットの型番KAR201730のページです。 型番KAR201730に関する仕様情報を記載しております。
レースウェイソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レースウェイソケット
電動ドリル用レースウェイソケット
WA201911 首振りソケット
超剛鍛ミラーソケット MTAシリーズ
8本組 電ドルソケットセット
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
メーカーベッセルトップ工業ベッセルベッセルエスコトップ工業
通常価格2,5231,5041,8391,632 -10,3006,639
通常出荷日2日目1日目1日目2日目〜2日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドライバー電動インパクトドライバー電動インパクトドライバー電動ドリル
ソケット形状6角6角12角6角12角6角
二面幅寸法(mm)17176.35-8・10・12・13・14・17・19・2117
全長(mm)3007511311577210
外径(mm)19.923.525--23.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト