17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノズルアダプターセット(AVG350用)[補給部品] AVG350-7

ノズルアダプターセット(AVG350用)[補給部品]

通常単価(税別)
26,937
税込単価
29,631
通常出荷日:5日目

【特長】・ベアリングのグリス補給や交換をベアリングを取り外さずに出来ます。・AVG350用の補給部品で...

詳細を確認

型番:

AVG350-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
AVG350-7AVG350用の補給部品です。500g台湾

AVG350-7の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
JANコード
4989433768090
トラスココード
255-4335
質量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVG350-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,937
( 29,631 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングのグリス補給や交換をベアリングを取り外さずに出来ます。
・AVG350用の補給部品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズルアダプターセット(AVG350用)[補給部品]の型番AVG350-7のページです。 型番AVG350-7に関する仕様情報を記載しております。
ノズルアダプターセット(AVG350用)[補給部品]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズルアダプターセット(AVG350用)[補給部品]
ストレートアダプター(AVG350用)[補給部品]
ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)
グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)
ハンドルブリケーター用パーツ FTK
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山ヤマダコーポレーショントラスコ中山
通常価格26,9377,50120,053979 -66,667861 -
通常出荷日5日目5日目2日目1日目〜1日目1日目〜
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケータールブリケータールブリケーター
JANコード498943376809049894337680834989433768076---
トラスココード255-4335258-0553255-4341---
質量(g)5001401010---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト