17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートアダプター(AVG350用)[補給部品] AVG350-6

ストレートアダプター(AVG350用)[補給部品]

通常単価(税別)
7,501
税込単価
8,251
通常出荷日:5日目

【特長】・AVG350用の補給部品です。【用途】・隙間へのグリス注入に。

型番:

AVG350-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

        
型番仕様・規格質量製造国
AVG350-6AVG350用の補給部品です。140g台湾

AVG350-6の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
JANコード
4989433768083
トラスココード
258-0553
質量(g)
140

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVG350-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,501
( 8,251 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AVG350用の補給部品です。
【用途】
・隙間へのグリス注入に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートアダプター(AVG350用)[補給部品]の型番AVG350-6のページです。 型番AVG350-6に関する仕様情報を記載しております。
ストレートアダプター(AVG350用)[補給部品]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートアダプター(AVG350用)[補給部品]
ノズルアダプターセット(AVG350用)[補給部品]
ロック式アッパコーンAssy(AVG350用)[補給部品]
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)
グリス用ハンドバケットポンプ(手動式)
ハンドルブリケーター用パーツ FTK
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トラスコ中山ヤマダコーポレーショントラスコ中山
通常価格7,50130,14522,442979 -66,667861 -
通常出荷日5日目5日目2日目1日目〜1日目1日目〜
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケータールブリケータールブリケーター
JANコード498943376808349894337680904989433768076---
トラスココード258-0553255-4335255-4341---
質量(g)1405001010---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト